Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster
Номер заказа:
990063688
EAN:
4031582419399
Номер продукта:
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Колесо оснащено...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Колесо оснащено корпусом из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающим исключительную прочность и долговечность конструкции. Протектор изготовлен из инжекционного полиуретана, что гарантирует отличное сцепление с поверхностью и минимальный уровень шума при движении. Колесо имеет диаметр 50 мм и оборудовано демпфированным роликовым (игольчатым) подшипником для плавного хода и снижения вибраций. Общая высота опоры составляет 82,5 мм. Статическая грузоподъемность достигает 250 кг, что делает данную опору идеальным выбором для машиностроения, строительных лесов, торговой мебели и витрин, транспортного оборудования и верстаков.