Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальные эргономические характеристики. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 500 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений, включая машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование и верстаки, что делает его универсальным решением для различных промышленных и коммерческих задач.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
Номер материала S4
990062083
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
86 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
500 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
102 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,2 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Housing
Цвет
белый
Диаметр купола
86 mm
Поворотное соединение
155 mm
Офсет (Смещение)
46 mm
Радиус поворота
77,5 mm
Wheel
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
63 mm
Ширина тела
30 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный