Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированный, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 50 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Опора предназначена для широкого спектра применений, включая машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование и верстаки, что делает её универсальным решением для промышленных и коммерческих задач.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Номер материала S4
990062081
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
70 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
82,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,7 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Housing
Цвет
белый
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
126 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
63 mm
Wheel
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
25 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный