Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным для обеспечения плавного хода. Колесо диаметром 50 мм обеспечивает оптимальную маневренность и долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 82,5 мм, что позволяет использовать опору в различных технических применениях. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Данная колесная опора идеально подходит для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
Номер материала S4
990062080
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
70 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
82,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,7 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
7 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
58 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
58 mm
Длина пластины
73 mm
Ширина пластины
73 mm
Housing
Цвет
белый
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
126 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
63 mm
Wheel
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
25 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный