Поворотное Колесная опора 63 mm
Footmaster
Номер заказа:
990062079
EAN:
4031582413175
Номер продукта:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 500 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений: машиностроение, строительные леса, торговая мебель и витрины, транспортное оборудование, верстаки, что делает его универсальным решением для различных промышленных и коммерческих задач.