Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. Колесо диаметром 50 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Изделие предназначено для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность в различных промышленных и коммерческих условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
Номер материала S4
990062077
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
70 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
82,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,7 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия Болт
12 mm
Housing
Цвет
белый
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
126 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
63 mm
Wheel
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
25 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный