Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster
Номер заказа:
990062076
EAN:
4031582413144
Номер продукта:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированный, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 50 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и устойчивости к износу. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений: машиностроение, строительные леса, торговая мебель и витрины, транспортное оборудование, верстаки, что делает его универсальным решением для различных отраслей промышленности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции