Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности оборудования. Колесо диаметром 42 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 71 мм, что делает опору компактной и универсальной для различных применений. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 50 кг. Изделие идеально подходит для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность и долговечность в эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
Номер материала S4
990062074
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
57 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
50 kg
Общая высота
71 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,32 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
6,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
42 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
42 mm
Длина пластины
55 mm
Ширина пластины
55 mm
Housing
Цвет
белый
Диаметр купола
57 mm
Поворотное соединение
102 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
51 mm
Wheel
Ширина Протектор
19 mm
Диаметр
42 mm
Ширина тела
19 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный