Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster
Номер заказа:
990062140
EAN:
4031582413212
Номер продукта:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 50 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 82 мм, что делает опору компактной и универсальной для различных применений. Динамическая грузоподъемность достигает 280 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 280 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность оборудования в промышленных и коммерческих условиях.