Поворотное Колесная опора 42 mm
Footmaster
Номер заказа:
990062067
EAN:
4031582413199
Номер продукта:
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным для обеспечения плавного хода. Колесо диаметром 42 мм обеспечивает оптимальную маневренность и надежность при эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 71 мм, что делает опору компактной и универсальной для различных применений. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 60 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность оборудования в промышленных и коммерческих условиях.