Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster
Номер заказа:
990062073
EAN:
4031582413274
Номер продукта:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что обеспечивает оптимальные эргономические характеристики. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 1000 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 1000 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, где требуется высокая надежность и долговечность мобильных систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции