Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 1000 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая высокую надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
Номер материала S4
990062072
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
100 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
1000 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Общая высота
120 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,8 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
95 mm
Housing
Цвет
белый
Диаметр купола
100 mm
Поворотное соединение
178 mm
Офсет (Смещение)
52 mm
Радиус поворота
89 mm
Wheel
Ширина Протектор
30,5 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
30,5 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции