Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что обеспечивает оптимальные эргономические характеристики. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 800 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку 800 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, где требуется высокая надежность и долговечность мобильных решений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Номер материала S4
990062070
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
98 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
800 kg
Грузоподъемность статическая
800 kg
Общая высота
120 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,75 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
95 mm
Housing
Цвет
белый
Диаметр купола
98 mm
Поворотное соединение
181 mm
Офсет (Смещение)
53 mm
Радиус поворота
90,5 mm
Wheel
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
30 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции