Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено необработанной ступицей, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы и оборудование. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным выбором для транспортировки тяжелых грузов. Область применения включает машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование, а также верстаки, где требуется мобильность и высокая несущая способность при сохранении точности позиционирования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
Номер материала S4
990800105
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
128 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
250 kg
Общая высота
120 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
6,97 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
92 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
92 mm
Длина пластины
112 mm
Ширина пластины
112 mm
Housing
Диаметр купола
112 mm
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
90 mm
Wheel
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
30 mm
Подшипник
Необработанная Хаб
special-features-image
Особые функции