Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, что обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота опоры - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных задач.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Общая высота
108 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,41 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина пластины
103 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
80 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом