Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусный шарикоподшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 110 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
Номер материала S4
990028590
Core attributes
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
55 kg
Грузоподъемность статическая
110 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,29 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
6,3 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
40 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
40 mm
Длина пластины
67 mm
Ширина пластины
60 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
43 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо
Пассивированный голубым
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 25 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 75 мм, диаметр отверстия оси 6 мм, длина ступицы 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 110 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg