Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Фиксированное колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа, легкого, что гарантирует прочность конструкции при минимальном весе. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины, черной, работающий на подшипнике скольжения для плавного хода. Общая высота опоры составляет 85 мм, что обеспечивает компактность установки. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
1438PVH065P60-75x60
EAN
3700001796762
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
85 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Compacta
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
7 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
40 mm
Длина пластины
75 mm
Ширина пластины
60 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, легкий
Колесо
Твердость Протектор (A)
85 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, черная
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.