Фиксированное Колесная опора 50 mm
Agila
EAN:
4031582356397
Номер продукта:
2478YGO050P41
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Фиксированное колесная опора Agila оснащена креплением типа квадратная пластина для надежной установки на оборудование. Корпус и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Agila оснащена креплением типа квадратная пластина для надежной установки на оборудование. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из электропроводного полипропилена и протектором из электропроводной термопластичной резины, что предотвращает накопление статического электричества. Колесо диаметром 50 мм установлено на подшипнике скольжения для плавного хода. Общая высота опоры составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции