Фиксированное Колесная опора 50 mm
Agila
Номер заказа:
990039979
EAN:
4031582404326
Номер продукта:
2478UAP050P41-55
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Agila — фиксированная колесная опора, предназначенная для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Agila — фиксированная колесная опора, предназначенная для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Опора комплектуется квадратной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, что обеспечивает плавное и долговечное функционирование. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и повышения эффективности. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а его корпус — из полиамида, что гарантирует износостойкость и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 69 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать её в различных профессиональных и медицинских приложениях.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес