Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Фиксированное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для плавного хода. Общая высота опоры составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
Номер материала S4
990003898
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
35 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
69 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
6,3 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
44 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
38,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
44 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
38,5 mm
Длина пластины
55 mm
Ширина пластины
55 mm
Корпус
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Диаметр купола
27 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
19 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
19 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.