Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к основанию. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым протектором из Ultratech полиуретана, установленное на прецизионный шариковый подшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4688ICP200P63
EAN
4031582451863
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,65 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
117 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Ultratech полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Защита для ног" представляет собой специализированный аксессуар для колесика, предназначенный для защиты напольного покрытия и предотвращения повреждений при перемещении мебели или оборудования. Данное изделие имеет массу 0,75 кг и обеспечивает надежное крепление на ножку мебели, создавая барьер между колесиком и поверхностью пола. Защита эффективно снижает риск царапин, потертостей и других механических повреждений, что особенно важно при работе с паркетом, ламинатом или другими чувствительными к истиранию материалами. Конструкция аксессуара позволяет легко устанавливаться и демонтироваться без использования специальных инструментов, обеспечивая удобство в эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Zeta представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в авиакосмической промышленности, включая оборудование для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавность вращения и минимальное сопротивление при движении. Протектор колеса выполнен из полиуретана на литой основе, а корпус колеса изготовлен из алюминия, что сочетает малый вес конструкции с хорошим сцеплением и износостойкостью. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 640 до 800 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680ITP200P63

Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 кг и динамической грузоподъемностью 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать устройство в условиях интенсивной эксплуатации с различными режимами нагружения.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Колесная опора Zeta относится к типу «Поворотное колесная опора с тормозом направления», предназначенной для эксплуатации в условиях интенсивного промышленного использования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку опоры на несущую поверхность оборудования и равномерное распределение нагрузки. Корпус поворотного узла выполнен по конструкции «Две гонки мяча», что обеспечивает плавность вращения и высокую устойчивость к боковым усилиям; корпус изготавливается из усиленной или нержавеющей стали, а материал корпуса представлен стальным листом, очень тяжелым по толщине и прочности. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает трение и обеспечивает стабильное вращение под нагрузкой. Протектор колеса выполнен из полиуретана, литого, что обеспечивает хорошее сцепление с опорной поверхностью, износостойкость и низкий уровень шума, а основа колеса изготовлена из алюминия, благодаря чему достигается сочетание малой массы и достаточной прочности. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность изделия равна 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 640 до 800 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесная опора с пружинным тормозом направления», то есть к поворотному колесному узлу с пружинным механизмом фиксации направления движения, предназначенному для установки на промышленное оборудование, которое требует стабильной маневренности и управляемости. Крепление выполнено по типу «Прямоугольная пластина», которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией и равномерное распределение нагрузки по монтажной поверхности. Корпус поворотного узла изготовлен из стали: «Стальной лист, очень толстый», и оснащен поворотным подшипником типа «Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь», что обеспечивает плавное вращение на 360 градусов и высокую устойчивость к осевым и радиальным воздействиям. Колесо диаметром 200 мм выполнено из корпусного материала «Алюминий» с бандажом из материала «Полиуретан, Литой», который обеспечивает сцепление с поверхностью, снижение вибрации и защиту пола. В колесе установлен роликовый узел «Прецизионный шариковый подшипник», обеспечивающий низкое сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет использовать ее в компактных конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность изделия достигает 1600 кг, а динамическая нагрузка составляет от 640 до 800 кг при скорости от 4 до 6 км/ч. Опора рекомендована для применения в следующих отраслях: «Авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов», «Автомобильная промышленность OEM», «Производственные и платформенные тележки» и «Транспортное оборудование».

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Колесная опора Zeta reverse представляет собой поворотное колесо с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления, относящееся к типу «Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления», и предназначено для применения в авиакосмической промышленности, включая оборудование для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу прямоугольная пластина, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией и простую интеграцию в существующие узлы. Корпус поворотного узла выполнен из стальной листовой заготовки, очень тяжелый вариант исполнения, по конструкции представляет собой две гонки мяча, в которых шариковый подшипник обеспечивает свободное вращение и точное позиционирование. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, а протектор изготовлен из полиуретана на литой основе, при этом корпус колеса выполнен из алюминия, что снижает общую массу узла при сохранении высокой жесткости. Общая высота изделия составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность равна 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 640 до 800 кг, при скорости от 4 до 6 км/ч.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg