Фиксированное Колесная опора 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Номер продукта:
3478DIJ200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из обода из листовой стали и протектора из литой резины без следов, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий от повреждений. В качестве опорного элемента используется роликовый игольчатый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота опоры - 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 410 кг, что делает данную опору подходящей для применения в промышленном оборудовании средней и высокой нагрузки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции