Фиксированное Колесная опора 160 mm
Kappa
Номер заказа:
990838230
EAN:
4031582364651
Номер продукта:
9688SEP160P63 CL67
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Kappa — фиксированная колесная опора предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропорт...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Kappa — фиксированная колесная опора предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 160 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение. Тело колеса выполнено из листовой стали тяжелого типа, а беговая поверхность представляет собой эластичные черные вулканизированные шины, обеспечивающие отличное сцепление и амортизацию. Общая высота опоры составляет 205 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 900 килограммов, динамическая грузоподъемность составляет 450 килограммов при скорости 6 километров в час или 540 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в различных режимах работы.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе