Фиксированное Колесная опора 150 mm
Agila
Номер заказа:
990029492
EAN:
4031582302394
Номер продукта:
2478PJO150P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Фиксированная колесная опора Agila представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изгото...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Agila представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.