Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа прямоугольная пластина, где длинная сторона пластины расположена под углом 90° к гусенице. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории, обеспечивающей надежность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
Номер материала S4
990004981
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
160 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,55 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Длинная сторона пластины 90° с гусеницы.
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор ручек
Подсказка
Длинная сторона пластины 90° с гусеницы.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, средняя и оборудован системой две гонки с мячом для обеспечения плавного поворота на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установленный на подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки, где требуется высокая коррозионная стойкость и надежность в условиях повышенной влажности.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg