Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Zeta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для применения в промышленных и коммерческих системах транспортировки грузов. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и эффективное вращение с минимальным сопротивлением. Беговая поверхность выполнена из литого полиуретана, который обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежное сцепление с различными типами поверхностей. Ступица колеса изготовлена из алюминия, что позволяет снизить общий вес конструкции без ущерба для прочности. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра, что позволяет легко интегрировать её в существующие системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 килограммов и динамическую нагрузку до 400 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что делает её идеальным решением для различных промышленных приложений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4688ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582444629
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
800 kg
Общая высота
164 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,72 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
117 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø125

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и предотвращения повреждений опорной конструкции колесного изделия. Данная принадлежность обеспечивает надежную защиту от механических воздействий, ударов и истирания во время эксплуатации. Изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,54 кг, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы конструкции. Защита для ног легко монтируется на стандартные крепежные элементы и совместима с различными типами опорных ног. Применение данной принадлежности рекомендуется для продления срока службы оборудования и обеспечения безопасности при транспортировке и хранении.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Поворотное колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Подвижная часть оснащена прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 1000 килограмм, а динамическая нагрузка составляет 400 килограмм при скорости 6 километров в час или 500 килограмм при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

Колесная опора Zeta представляет собой поворотное колесо с тормозом направления, относящееся к типу «Поворотное Колесная опора с Тормоз направления», предназначенное для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу прямоугольная пластина, что обеспечивает простую и надежную установку опоры на несущую конструкцию. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча, изготовленными из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность вращения. Материал корпуса — стальной лист, очень тяжелый, обеспечивающий прочность конструкции при эксплуатационных нагрузках. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана и литой алюминиевый корпус, а в его ступице установлен прецизионный шариковый подшипник, снижающий трение при вращении. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 1000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 400 до 500 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 cv

Изделие Zeta относится к типу «Поворотное Колесная опора с Общий тормоз» и предназначено для авиакосмической промышленности, оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелый, и оснащен конструкцией «Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь». Колесо диаметром 125 мм установлено на прецизионном шариковом подшипнике, беговая поверхность выполнена из полиуретана, литого, а корпус колеса изготовлен из алюминия. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность равна 1000 кг, динамическая составляет 400 кг при скорости 6 км/ч и 500 кг при скорости 4 км/ч.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

Поворотная колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесо с пружинным тормозом направления», предназначенному для применения в авиакосмической промышленности и на аэропортовом оборудовании, в автомобильной промышленности (OEM), в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу «Прямоугольная пластина», которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, и выполнен в форме «Две гонки мяча», что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет полиуретановое покрытие протектора и алюминиевый корпус, а для вращения использован прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавность хода и низкое сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность изделия равна 1000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 400 до 500 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

Колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесо с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления», предназначенному для эксплуатации в составе транспортного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное соединение с несущей конструкцией и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, и включает две гонки шара, что обеспечивает плавность вращения и высокую стабильность при смене направления движения; гонки выполнены из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, а протектор выполнен из полиуретана на литой основе, при этом корпус колеса изготовлен из алюминия, что снижает массу узла при сохранении прочности. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 1000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 400 до 500 кг при скорости 4–6 км/ч. Изделие рекомендуется применять в авиационной промышленности и на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности (OEM), в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg