Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3478UFR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582306989
Номер материала S4
990030705
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
115 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
161 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,26 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
115 mm
Корпус
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UFR125P63 CL60 OH161

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и использует поворотный механизм с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет полиамидный корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.

125 mm
Средние условия
161 mm
125 mm
Средние условия
161 mm
Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
3470UFR125P63 CL60 OH161

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 500 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
Средние условия
161 mm
125 mm
Средние условия
161 mm