Фиксированное Колесная опора 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Номер продукта:
2478PIP125P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий, и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами