Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины, что гарантирует отличное сцепление и износостойкость, а прецисионный шариковый подшипник обеспечивает плавное вращение с минимальным сопротивлением. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3478PJP100P62 blue
EAN
4031582410525
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,54 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина пластины
103 mm
Ширина пластины
85 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (A)
65 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

100 mm
Средние условия
100 mm
Средние условия
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha
3470PJP100P62 blue

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

100 mm
Легкие условия
128 mm
100 mm
Легкие условия
128 mm