Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Aviana
Номер заказа:
990039159
EAN:
4031582396638
Номер продукта:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Aviana оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Aviana оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежного крепления и управления движением. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и установлено на кронусный шарикоподшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 102 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования на бортовых тележках и обеспечивает надежную эксплуатацию в различных промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Немецкая награда за Дизайн
Немецкая награда за Дизайн
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Прочный корпус
Двойное колесо для высокой грузоподъемности и малой высоты
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
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Сертифицированная огнестойкость
Сертификат в соответствии с FAR / JAR 25.853
Небольшой вес
Сверхлегкая конструкция