Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Aviana с центральным общим тормозом предназначена для использования на бортовых тележках и оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой варианте исполнения. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оборудован двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и состоит из литой резины без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Ось колеса оснащена прецизионным шариковым подшипником, который гарантирует минимальное трение и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 104,5 миллиметра, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкцию тележки. Опора обладает статической грузоподъемностью 200 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при неподвижном состоянии, и динамической грузоподъемностью 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Центральный общий тормоз позволяет эффективно контролировать движение тележки и обеспечивает безопасность при работе с грузами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
Номер материала S4
990066644
Основные атрибуты
Выбросы CO2 (область 3)
2.53
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
69 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
104,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,72 kg
Название продукта
Aviana
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
2
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
138 mm
Офсет (Смещение)
29 mm
Радиус поворота
69,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Антрацитово-серый (RAL7016)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

Немецкая награда за Дизайн

Немецкая награда за Дизайн
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Прочный корпус
Двойное колесо для высокой грузоподъемности и малой высоты
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Сертифицированная огнестойкость
Сертификат в соответствии с FAR / JAR 25.853
Небольшой вес
Сверхлегкая конструкция