Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Anika предназначена для использования в различных промышленных и бытовых приложениях, включая прикровательные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, а также офисную мебель. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, что позволяет колесу свободно вращаться во всех направлениях и обеспечивает плавное маневрирование мебели. Колесо диаметром 55 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из инъекционного полиуретана, обеспечивающую долговечность и устойчивость к износу. Тело колеса выполнено из полиамида, что гарантирует легкость конструкции при сохранении необходимой прочности. Общая высота опоры составляет 57 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции мебели. Грузоподъёмность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 килограммов и динамической нагрузкой 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
37 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
57 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,07 kg
Название продукта
Anika
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
18 mm
Поворотное соединение
94 mm
Радиус поворота
47 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
11 mm
Диаметр
55 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
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
Шток
S70-10x10 / 8

Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и функционирования кастора. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Общая высота штока составляет 6 миллиметров, а его вес равен 0,02 килограмма, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует его надежность и долговечность при эксплуатации в условиях повседневного использования.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Колесная опора Stylea относится к типу «Поворотное колесная опора с тормозом колеса» и предназначена для применения в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление выполнено в виде глухого отверстия для фитинга B10, что обеспечивает надежную фиксацию опоры в конструкции изделия без сквозного монтажа. Корпус опоры, представленный стержнем поворотного типа, изготовлен из полиамида, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Колесо диаметром 55 мм оснащено подшипником скольжения с пластиковой трубой и имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, который обеспечивает плавное перемещение и снижает уровень шума при движении. Общая высота опоры составляет 57 мм, что позволяет использовать ее в мебельных конструкциях с ограниченным зазором под корпусом. Статическая нагрузка на опору составляет 80 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч достигает 40 кг, что необходимо учитывать при расчете общей грузоподъемности мебельного изделия.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg