Принадлежность
Шток
EAN:
4031582419436
Номер продукта:
S70-10x70 / 10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный стержнем с резьбой с ше...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Изделие характеризуется компактными габаритами с общей высотой 9 мм и небольшим весом 0,07 кг, что обеспечивает удобство монтажа. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам