Принадлежность
Розетка
EAN:
4031582321647
Номер продукта:
R20-8x23
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опора...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 3 мм и оснащено болтом диаметром 8 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 20 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 40 кг. Вес принадлежности составляет менее 1 кг, что обеспечивает минимальное воздействие на общую массу конструкции.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Особые функции