Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Принадлежность Lumina представляет собой специализированный компонент для роликовых опор, оснащенный стержнем с резьбой для надежного крепления. Изделие характеризуется компактной общей высотой 3,5 мм, что обеспечивает минимальное увеличение габаритов конструкции. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости перемещения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг, что гарантирует эффективную работу в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Core attributes
Тип
Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
3,5 mm
Название продукта
Lumina
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с резьбой
Диаметр Стержень
8 mm
Wheel
Ось
Заклепки
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
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются