Принадлежность
Монтажная пластина
EAN:
4031582320152
Номер продукта:
P10-40x27 / 8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Принадлежность монтажная пластина представляет собой крепежный элемент для колесных опор, оснащенный стержнем с U-образной пласт...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Принадлежность монтажная пластина представляет собой крепежный элемент для колесных опор, оснащенный стержнем с U-образной пластиной для надежной фиксации. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 27 мм в ширину, общая высота конструкции составляет 8 мм. Данное изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 80 кг и динамическую грузоподъемность до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Монтажная пластина предназначена для установки на мебельные и промышленные колесные опоры, обеспечивая прочное и долговечное соединение.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Особые функции