Принадлежность
Монтажная пластина
EAN:
4031582338119
Номер продукта:
P10-40x21 / 8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Принадлежность монтажная пластина представляет собой аксессуар для колеса с креплением типа стержень с U-образной пластиной, пре...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Принадлежность монтажная пластина представляет собой аксессуар для колеса с креплением типа стержень с U-образной пластиной, предназначенный для надежного крепления к опорным конструкциям. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 21 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Общая высота изделия составляет 8 мм, что позволяет использовать его в компактных пространствах. Максимальная статическая грузоподъемность достигает 80 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес аксессуара составляет всего 0,03 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общей массы конструкции. Данное изделие идеально подходит для применения в промышленном оборудовании и мебельной фурнитуре.