Принадлежность
Монтажная пластина
EAN:
4031582338102
Номер продукта:
P10-40x20 / 8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Монтажная пластина представляет собой принадлежность для колеса, предназначенную для крепления посредством стержня с U-образной ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Монтажная пластина представляет собой принадлежность для колеса, предназначенную для крепления посредством стержня с U-образной пластиной. Изделие имеет компактные размеры: длина составляет 40 мм, ширина 20 мм при общей высоте 8 мм, что обеспечивает минимальный вес всего 0,03 кг. Статическая грузоподъемность достигает 80 кг, а динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Особые функции