Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом и представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы. Данный компонент предназначен для установки на болт диаметром 22 мм и обеспечивает надежное соединение между элементами конструкции. Втулка изготовлена с учетом требований к точности и долговечности, что гарантирует стабильную работу в условиях постоянных нагрузок. Масса изделия составляет 0,03 кг, что позволяет минимизировать дополнительный вес узла. Квадратная геометрия втулки обеспечивает надежную фиксацию и предотвращает проворачивание при эксплуатации. Данная принадлежность является стандартным компонентом для модернизации и ремонта колесных систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
Номер материала S4
199021613
Основные атрибуты
Тип
Принадлежность
Общий вес
0,03 kg
Название продукта
Втулка
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Уменьшающая Втулка, квадратная
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
45 mm