Принадлежность
Шток
EAN:
4031582438048
Номер продукта:
B10-10x20 / 10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Окрашенная поверхность
Принадлежность Lumina представляет собой стержень с кольцом для захвата, с воротником, предназначенный для использования с колес...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Принадлежность Lumina представляет собой стержень с кольцом для захвата, с воротником, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 4,5 мм и вес 0,04 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 120 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации промышленного и коммерческого оборудования.
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
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in