Puretech
PVR 125x37-Ø12 HL44
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | Puretech | 
|---|---|
| Приложения | Поромышленный потребитель | 
| грузоподъемность при 4 км/ч | 100 KG | 
| грузоподъемность, статическая | 200 KG | 
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C | 
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C | 
| Общий вес | 0,47 KG | 
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость | 
Колесо
| Материал корпуса | Полипропилен | 
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, черная | 
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник | 
| Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) | 
| протектор | Мягкий Протектор | 
| Диаметр колесо | 125 mm | 
| Ширина протектор | 37 mm | 
| диаметр отверстия ось | 12 mm | 
| Длина хаб | 44 mm | 
| Ширина колесо | 37 mm | 
| Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |