Колесо 200 mm
Puretech
Номер заказа:
199050619
EAN:
4031582320381
Номер продукта:
PIR 200x50-Ø20
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной с...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 410 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Колесо