Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 300 мм, ширину протектора 85 мм и длину ступицы 90 мм, с диаметром отверстия под ось 30 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность - 960 кг при скорости 4 км/ч и 800 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
Номер материала S4
199801896
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
960 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
800 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
9,8 kg
Название продукта
Puretech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Литая резина, черная
Диаметр отверстия Ось
30 mm
Длина хаба
90 mm
Ширина Протектор
85 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
85 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами