Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 75 мм и длину ступицы 90 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор из литой резины черного цвета, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
Номер материала S4
199801897
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
500 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
5,91 kg
Название продукта
Puretech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Литая резина, черная
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
90 mm
Ширина Протектор
75 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами