Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, имеет диаметр 250 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1440 кг при скорости 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях при транспортировке тяжелых грузов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FTP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319378
Номер материала S4
199801682
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
1440 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
1200 kg
Грузоподъемность статическая
2400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
6,58 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)