Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм, обеспечивает динамическую грузоподъемность 300 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 600 кг, предназначено для использования в промышленных роликовых опорах и тележках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
Номер материала S4
199030960
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,32 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44,4 mm
Ширина Протектор
38 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
38 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Синий серый (RAL7031)