Integral twin
2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Integral twin |
|---|---|
| Приложения | Медицинские учреждения |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 125 KG |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 125 KG |
| грузоподъемность, статическая | 375 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 150 mm |
| Общая ширина | 63 mm |
| Общий вес | 1,16 KG |
| Сертификация | Протестировано и контролируется T1⁄4d |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, средний |
|---|---|
| форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет | Серый белый (RAL9002), Серый белый (RAL9002) |
| офсет (смещение) | 37,5 mm |
| Радиус поворота | 103 mm |
| поворотное соединение | 206 mm |
| Диаметр купола | 61,5 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Серый белый (RAL9002) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 125 mm |
| Ширина протектор | 12 mm |
| Ширина колесо | 12 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
|---|---|
| Диаметр болт | 32 mm |
| Длина болт | 51 mm |
| Положение резьбы болт | 7 mm |
| Количество отверстий для крепления болт | 4 |