Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 200 мм при ширине протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 35 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3360 кг при скорости 4 км/ч или 2800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 5600 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
MOP 200x50-Ø35 HL60
EAN
4031582320053
Номер материала S4
199801262
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
3360 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
2800 kg
Грузоподъемность статическая
5600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
2,58 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6307
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
35 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом