Basetech
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Basetech |
---|---|
грузоподъемность при 3 км/ч | 35 KG |
грузоподъемность, статическая | 70 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,01 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 38 mm |
Ширина протектор | 20 mm |
диаметр отверстия ось | 6 mm |
Длина хаб | 21,5 mm |
Ширина колесо | 20 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |