Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для мебельных конструкций и обеспечивает управляемое перемещение изделия. Фитинг представлен глухим отверстием для фитинга B10, которое позволяет фиксировать опору без сквозного прохода. Корпус выполнен из полиамида и представляет собой поворотный стержень, обеспечивающий вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм изготовлено из материала, идентичного материалу корпуса, то есть из полиамида. Колесо установлено на подшипник скольжения с проставкой трубой, который обеспечивает плавность хода. Общая высота изделия составляет 77 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 100 кг, динамическая грузоподъемность составляет 50 кг при скорости 3 км/ч. Область применения: прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисная мебель.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
Номер материала S4
990074620
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
77 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,13 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Белый алюминий (аналог RAL9006)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
174 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
87 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Белый алюминий (аналог RAL9006)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Белый алюминий (аналог RAL9006)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной функциональности поворотного механизма. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оборудовано подшипником скольжения с простановкой трубой, что гарантирует плавное и долговечное вращение. Материал обода колеса идентичен материалу корпуса и изготовлен из полиамида, обеспечивая единообразие конструкции и оптимальные характеристики износостойкости. Общая высота изделия составляет 77 миллиметров, что позволяет интегрировать его в различные конструкции с ограниченным пространством. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 100 килограммов, обеспечивающей надежность при постоянных нагрузках, и динамической грузоподъемностью 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, медиамебели и офисной мебели, где требуется сочетание функциональности, надежности и эстетичного внешнего вида.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg